Egenskaper
Utförande | THM, Apparatmärkning, 30 x , Silver |
Art.nr. | 1517200000 |
Typ | THM EL 30 SI 30M |
GTIN (EAN) | 4050118325027 |
Förp. | 1 |
Djup | 0,08 mm |
Byggdjup (tum) | 0,003 inch |
Höjd | 30 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,181 inch |
Längd | 30 000 mm |
Bygglängd (tum) | 1 181,1 inch |
Nettovikt | 154 g |
Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Etikettrulle = Apparatmärkning |
Antal per ark | 1 |
Antal per rulle | 1 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Färgkod | Silver |
Godkännande enligt UL 969 | Ja |
Halogener | Nej |
Limma | Akrylatlim |
Längd | 30 000 mm |
Material | Polyester |
Märkningsmetod | Termotransfer |
Skrivna tecken | utan |
Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
Temperaturområde för användning max. | 150 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Utförande |
Ändlös
självhäftande |
Halogener | Nej |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1517200000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |