Egenskaper
Utförande | Filterfläkt, IP55, grå |
Art.nr. | 2557290000 |
Typ | FF-EMC 22 55/230V GY |
GTIN (EAN) | 4050118567922 |
Förp. | 1 items |
Leveransstatus | Avanmäld |
Tillgänglig till | 10.11.2023 |
Djup | 75 mm |
Byggdjup (tum) | 2,953 inch |
Höjd | 145 mm |
Bygghöjd (tum) | 5,709 inch |
Bredd | 145 mm |
Byggbredd (tum) | 5,709 inch |
Nettovikt | 760 g |
Temperaturområde för användning | -40...55 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutningstyp | Plintblock |
Bredd på montageurtag | 126,5 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Byggstorlek | 2 |
Effekt |
|
EMC-utförande |
EN 61000-3-2, -3
EN 61000-6-2, 3 |
Filterklass | G 4 |
Fläkttyp | Hylla |
Flöde, friblåsande vid 50 Hz | 56 m³/h |
Flöde, friblåsande vid 60 Hz | 64 m³/h |
Flödesvolym med avluftsfilter |
|
Färgkod | grå |
Höjd på montageurtag | 126,5 mm |
Ljudnivå | 44 dB(A) |
Med filter | Ja |
Montagehöjd | 5 mm |
Monteringsdjup | 70 mm |
Monteringstyp | ihakad |
MTBF | 37 500 h |
Märkspänning | 230 V AC ± 10% |
Märkspänning AC | 230 V |
Nuvarande strömförbrukning |
|
Skyddsklass (UL) | Type 12 |
Säkring | 6 A |
Temperaturområde för användning | -40...55 °C |
UV-beständig | Ja |
Volymflöde, fritt flöde |
|
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58496) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317340) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557290000) |
Användardokumentation | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ETIM 10.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-16 |
ROHS | Uppfyllelse |