Tulajdonságok
Változat | Exhaust filter, IP55, szürke |
Rendelési szám | 2557630000 |
Típus | EF-EMC 30 55 GY |
GTIN (EAN) | 4050118568271 |
Qty. | 1 Darab |
Elérhető eddig: | 10.11.2023 |
Mélység | 40 mm |
Mélység (coll) | 1,575 inch |
Magasság | 202 mm |
Magasság (coll) | 7,953 inch |
Szélesség | 202 mm |
Szélesség (coll) | 7,953 inch |
Nettó tömeg | 330 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...55 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Hőre lágyuló műanyag |
EMC változat |
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-6-2, 3 |
Felszerelés típusa | Felpattintható |
Filter class | G 4 |
Height of installation cut-outs | 178 mm |
Mounting depth | 34 mm |
Mounting height | 6 mm |
Protection class (UL) | Type 12 |
Szín | szürke |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Width of installation cut-outs | 178 mm |
With filter | Igen |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...55 °C |
User Documentation | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002513 |
ETIM 7.0 | EC002513 |
ETIM 8.0 | EC002513 |
ETIM 9.0 | EC002513 |
ETIM 10.0 | EC002513 |
ECLASS 9,1 | 27-18-07-06 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-06 |
ROHS | Megfelel |