Propriétés
Version | Filtre d'échappement, IP54, gris |
Référence | 2557690000 |
Type | EF-EMC 60 54 GY |
GTIN (EAN) | 4050118568332 |
Qté. | 1 Pièce |
Statut de livraison | Supprimé |
Disponible jusqu'à | 10.11.2023 |
Profondeur | 46 mm |
Profondeur (pouces) | 1,811 inch |
Hauteur | 320 mm |
Hauteur (pouces) | 12,598 inch |
Largeur | 320 mm |
Largeur (pouces) | 12,598 inch |
Poids net | 781 g |
plage de température d'utilisation | -40...55 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Avec filtre | Oui |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Classe de filtre | G 3 |
Classe de protection (UL) | Type 12 |
Couleur | gris |
Hauteur des découpes de montage | 292 mm |
Hauteur du montage | 7 mm |
Largeur des découpes de montage | 292 mm |
Matériau | Thermoplastique |
plage de température d'utilisation | -40...55 °C |
Profondeur de montage | 39 mm |
Type de montage | monté |
Version CEM |
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-6-2, 3 |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317366) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557690000) |
Documentation utilisateur | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002513 |
ETIM 7.0 | EC002513 |
ETIM 8.0 | EC002513 |
ETIM 9.0 | EC002513 |
ETIM 10.0 | EC002513 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-06 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
Est un accessoire de
-
Référence produit:2557440000Conditionnement:1 Pièce
Ventilateur à filtre, IP54, noir
-
Référence produit:2557490000Conditionnement:1 Pièce
Ventilateur à filtre, IP55, gris
-
Référence produit:2557470000Conditionnement:1 Pièce
Ventilateur à filtre, IP54, gris
-
Référence produit:2557030000Conditionnement:1 Pièce
Ventilateur à filtre, IP55, gris
-
Référence produit:2557010000Conditionnement:1 Pièce
Ventilateur à filtre, IP55, noir
-
Référence produit:2557000000Conditionnement:1 Pièce
Ventilateur à filtre, IP55, gris
Cabinet InfrastructureGestion thermiqueVentilateur à filtreVentilateur à filtre EMC
Cabinet InfrastructureGestion thermiqueVentilateur à filtreVentilateur à filtre Slimline