Właściwości
Wersja | Wentylator panela grzewczego, IP20, czarny |
Nr zam. | 2558010000 |
Typ | FH-TCO 200W 230V BK |
GTIN (EAN) | 4050118568653 |
Ilość | 1 szt. |
Dostępne do | 10.11.2023 |
Głębokość | 126 mm |
Głębokość (cale) | 4,961 inch |
Wysokość | 142 mm |
Wysokość (cale) | 5,591 inch |
Szerokość | 88 mm |
Szerokość (cale) | 3,465 inch |
Masa netto | 740 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C | 200 W |
napięcie robocze | 230 V |
Początkowy prąd rozruchowy | maks. 9 A |
rodzaj montażu |
Szyna nośna
Mocowanie śrubami |
Rodzaj przyłącza | Styk sprężynowy |
Stopień ochrony | IP20 |
Z termostatem pomieszczeniowym | Nie |
Zakres temperatury stosowania | -40...70 °C |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58499)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58501) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53255) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2558010000) |
Dokumentacja użytkownika | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58478) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E497839 |