Egenskaper
Utförande | Värmepanelfläkt, IP20, svart |
Art.nr. | 2558120000 |
Typ | FH-TH 500W 230V BK |
GTIN (EAN) | 4050118568776 |
Förp. | 1 items |
Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
Tillgänglig till | 30.12.2025 |
Djup | 139 mm |
Byggdjup (tum) | 5,472 inch |
Höjd | 142 mm |
Bygghöjd (tum) | 5,591 inch |
Bredd | 88 mm |
Byggbredd (tum) | 3,465 inch |
Nettovikt | 800 g |
Temperaturområde för användning | -40...70 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutningstyp | Fjäderkontakt |
Brytdifferens | <7 K |
Bryttolerans | ±4 K |
Drivspänning | 230 V |
Inkopplingsströmmen | max. 20 A |
Kontinuerlig värmeeffekt vid 10 °C | 500 W |
Med rumstermostat | Ja |
Monteringstyp |
Montageskena
Skruvmontering |
Skyddsklass | IP20 |
Temperaturinställningsområde, max. | 40 °C |
Temperaturinställningsområde, min. | −20 °C |
Temperaturområde för användning | -40...70 °C |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58499)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58501) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53265) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2558120000) |
Användardokumentation | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58479) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ETIM 10.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 15.0 | 27-18-07-10 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E497839 |