CA-T2T2-5M-11/3P-S-BBG
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: a spirale
Caratteristiche
Versione | Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: a spirale |
N. d’ordine | 2713330000 |
Tipo | CA-T2T2-5M-11/3P-S-BBG |
GTIN (EAN) | 4050118767377 |
CPZ | 1 Pezzo |
Diametro | 13,7 mm |
Peso netto | 2.160 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...70 °C |
Umidità con temperatura di magazzinaggio | Umidità rel. 5 - 95% |
Temperatura d'esercizio | -30 °C...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
-30 °C | |
Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max. | 95 % |
Colore cavo | nero |
Lunghezza del cavo | 5 m |
Esecuzione del cavo | a spirale |
Tipo di collegamento - punto di ricarica | Tipo 2 |
Tipo di collegamento - veicolo | Tipo 2 |
Colore della spina di collegamento |
nero
grigio scuro |
ROHS | Conforme |
Approvazioni |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Documentazione tecnica | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319565) |
Documentazione utente |
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174996)
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
È accessorio di
-
N. articolo:2875220000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC
-
N. articolo:2863070000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
-
N. articolo:2875270000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
-
N. articolo:2875200000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 7,4 kW con collegamento alla rete monofase (230 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
-
N. articolo:2875260000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 11 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 16 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC, Carica automatica
-
N. articolo:2863080000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile
-
N. articolo:2875230000Confezione:1 Pezzo
Wallbox, Capacità di ricarica max. di 22 kW con collegamento alla rete trifase (400 V), corrente max. in ingresso 32 A, Uscita presa tipo 2, App mobile, RFID/NFC