CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG
Câble de charge CA, Type de raccordement - borne de recharge: Type 2, Type de raccordement - véhicule: Type 2, Puissance de charge, maxi.: 11 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 20 A, Longueur du câble: 10 m, Sortie de câble: régulier
Propriétés
Version | Câble de charge CA, Type de raccordement - borne de recharge: Type 2, Type de raccordement - véhicule: Type 2, Puissance de charge, maxi.: 11 kW, Nombre de phases: 3, Courant nominal: 20 A, Longueur du câble: 10 m, Sortie de câble: régulier |
Référence | 2791330000 |
Type | CA-T2T2-10M-11/3-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675070825 |
Qté. | 1 Pièce |
Diamètre | 13,7 mm |
Poids net | 3 560 g |
Température de stockage | -40 °C...70 °C |
Humidité à la température de stockage | 5 - 95 % d'humidité rel. |
Température de fonctionnement | -30 °C...55 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
humidité relative pendant le stockage, max. | 95 % |
Température de fonctionnement , max. | 55 °C |
Température de fonctionnement , min. | -30 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Couleur du câble | noir |
Longueur du câble | 10 m |
Sortie de câble | régulier |
Type de raccordement - borne de recharge | Type 2 |
Type de raccordement - véhicule | Type 2 |
Couleur de la prise de raccordement |
noir
gris foncé |
ROHS | Conforme |
Agréments |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Documentation technique | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319572) |
Documentation utilisateur | [Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:2863080000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 22 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 32 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile
-
Référence produit:2875220000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 11 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 16 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile, RFID/NFC
-
Référence produit:2863070000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 11 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 16 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile
-
Référence produit:2875260000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 11 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 16 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile, RFID/NFC, Chargement automatique
-
Référence produit:2875230000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 22 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 32 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile, RFID/NFC
-
Référence produit:2875270000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 22 kW en cas de raccordement au réseau triphasé (400 V), courant max. 32 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile, RFID/NFC, Chargement automatique
-
Référence produit:2875200000Conditionnement:1 Pièce
Wallbox, capacité de charge max. de 7,4 kW en cas de raccordement au réseau monophasé (230 V), courant max. 32 A, Alvéole de test femelle de type 2, Application mobile