CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG
Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 1, Potencia de carga, máx.: 7.4 kW, Número de fases: 1, Corriente nominal: 32 A, Longitud de cable: 7.5 m, Tipo de cable: normal
N.º de artículo
2791360000
Pedidos solo bajo demanda
Versión | Cable de carga CA, Tipo de conexión - punto de carga: Tipo 2, Tipo de conexión - vehículo: Tipo 1, Potencia de carga, máx.: 7.4 kW, Número de fases: 1, Corriente nominal: 32 A, Longitud de cable: 7.5 m, Tipo de cable: normal |
Código | 2791360000 |
Tipo | CA-T2T1-7.5M-7.4/1P-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675070887 |
Cantidad | 1 Pieza |
Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
Disponible hasta | 16.04.2025 |
Diámetro | 13,7 mm |
Peso neto | 3.060 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...70 °C |
Humedad a temperatura de almacenamiento | 5 - 95% de humedad rel. |
Temperatura de servicio | -30 °C...55 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
humedad relativa máx. de almacenamiento | 95 % |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de servicio, max. | 55 °C |
Temperatura de servicio, min. | -30 °C |
Color del cable | negro |
Longitud de cable | 7,5 m |
Tipo de cable | normal |
Tipo de conexión - punto de carga | Tipo 2 |
Tipo de conexión - vehículo | Tipo 1 |
Color de conector macho |
negro
gris oscuro |
ROHS | Conformidad |
Homologaciones |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Homologación/certificado/documento de conformidad | |
Documentación técnica | |
Documentación del usuario | |
Catálogo |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Homologaciones | ![]() |
ROHS | Conformidad |