Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, FBK, Flatkabel PLANO HE10 40P |
Art.nr. | 8216370000 |
Typ | FBK 40/200 RK |
GTIN (EAN) | 4008190263584 |
Förp. | 1 items |
Leveransstatus | Avanmäld |
Nettovikt | 329 g |
Lagertemperatur | -10...70 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutning gränssnitt | Flatkabel PLANO HE10 40P |
Antal poler, min. | 40 poler |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellängd | 2 m |
Ledararea | 0,14 mm² |
Lämplig för | digitala signaler |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | Flatkabel PLANO HE10 40P |
Motstånd | 55 mΩ/m |
Märkspänning |
< 50 V AC
≤ 50 V DC |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |