Właściwości
Wykonanie | A2LC (nieuzbrojona Klippon dławnica kablowa Ex e/d, z gwintem przyłącza kanału kablowego), Dławnica kablowa, proste, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, stal nierdzewna 1.4404 |
Nr zam. | 1187540000 |
Typ | A2LCS/63S/NPT2-M63F-WM |
GTIN (EAN) | 4050118081459 |
Ilość | 4 szt. |
Wysokość | 60,8 mm |
Wysokość (cale) | 2,394 inch |
Szerokość | 83 mm |
Szerokość (cale) | 3,268 inch |
Długość | 79,8 mm |
Długość (cale) | 3,142 inch |
Masa netto | 846 g |
Temperatura eksploatacyjna | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC) | 2020322313000069 |
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Oznaczenie |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Dławnice kablowe | NPT 2" |
długość gwintu | 19,2 mm |
gwint (zewnętrzny) | 2" NPT |
Halogenki | Nie |
moment dokręcający | 130 Nm |
Normy |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | Silikon |
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej |
Ex d - ognioszczelny
Ex e - zwiększone bezpieczeństwo |
rozmiar klucza 1 | 75 mm |
rozmiar klucza 2 | 75 mm |
Silikon | Tak |
skok gwintu | 2,21 mm |
Stopień ochrony |
IP66
IP68 |
tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 |
uszczelka | Silikon |
Wielkość gwintu przewodnika (metryczny) | M63 |
wkładka uszczelniająca | Silikon |
Wytyczne dotyczące montażu | Patrz instrukcja montażu. |
zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
średnica kabla zewnętrzna, maks. | 50,1 mm |
średnica kabla zewnętrzna, min. | 43,5 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301846) |
Dokumentacja użytkownika | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
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
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Dopuszczenia | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Zgodny |