Właściwości
Wersja | Znakowanie zacisków, 9 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 żółty |
Nr zam. | 2926530000 |
Typ | ALAM YE FLASH |
GTIN (EAN) | 4099986647855 |
Ilość | 40 szt. |
Głębokość | 5,8 mm |
Głębokość (cale) | 0,228 inch |
Wysokość | 9 mm |
Wysokość (cale) | 0,354 inch |
Szerokość | 5 mm |
Szerokość (cale) | 0,197 inch |
Masa netto | 0,498 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | PA 6.6 |
Barwny | żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Raster w mm (P) | 5 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |