製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ for ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S 2448100000, ブラックリリースレバー printed 5 / 6; cod. 01 |
注文番号 | 2494900000 |
種別 | BHZ 5.00/02 BK/BK PRT 5/6 |
GTIN (EAN) | 4050118504620 |
数量 | 150 items |
製品データ |
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 |
パッケージ | 箱 |
深さ | 30.6 mm |
奥行き(インチ) | 1.205 inch |
高さ | 29 mm |
高さ(インチ) | 1.142 inch |
幅 | 14.6 mm |
幅(インチ) | 0.575 inch |
長さ | 14.6 mm |
長さ(インチ) | 0.575 inch |
正味重量 | 5.153 g |
製品ファミリー | OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M |
接続方式 | フィールド接続 |
導体接続方法 | クランプヨークねじ接続 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " |
導体取り出し方向 | 90° |
極数 | 2 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
定格断面 | 2.5 mm² |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | バックオブハンドタッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 |
保護度合い | IP20がインストール済み |
コーディング可能 | はい |
被覆剥き長さ | 8 mm |
締付けトルク、最小. | 0.4 Nm |
締付けトルク、最大. | 0.6 Nm |
クランプネジ | M 2.5 |
スクリュードライバー刃 | 0.6 x 3.5 |
スクリュードライバー刃の標準 | DIN 5264 |
プラギング回数 | 25 |
絶縁材 | PA 66 GF 30 |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | CuSn |
接触表面 | 錫メッキ |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -25 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
クランプ範囲、最大 | 3.31 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
撚線、最小 H07V-R | 0.2 mm² |
撚線、最大. H07V-R | 2 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 2.5 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.25 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 2.5 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.25 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 2.5 mm² |
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ パスピン | 2.8 mm x 2.4 mm; 3.0 mm |
参照テキスト |
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。 |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 10 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 9 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV |
クリアランス、最小 | 3 mm |
沿面距離、最小 | 3.2 mm |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 50 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 10 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 10 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 50 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 10 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 10 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 12 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
比較追跡指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
絶縁材 | PA 66 GF 30 |
絶縁材グループ | I |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
保護度合い | IP20がインストール済み |
色 | 黒色 |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
図表タイトル 05 |
図に類似
使用例 |
図表タイトル 06 | 定格低減曲線 |
図表タイトル 07 | 定格低減曲線 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324449) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ブローシャー |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | 適合 |