Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku dźwignia zwalniająca czarny printed 61 / 62; cod. 06 |
Nr zam. | 2492570000 |
Typ | BHZ 5.00/02 BK/BK PRT 61 |
GTIN (EAN) | 4050118502053 |
Ilość | 150 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 30,6 mm |
Głębokość (cale) | 1,205 inch |
Wysokość | 29 mm |
Wysokość (cale) | 1,142 inch |
Szerokość | 14,6 mm |
Szerokość (cale) | 0,575 inch |
Długość | 14,6 mm |
Długość (cale) | 0,575 inch |
Masa netto | 5,16 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | Obudowy OMNIMATE - seria CH20M |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze pola |
Metoda wykonywania złącz | Przyłącze z jarzmem |
Raster w mm (P) | 5 mm |
Raster w calach (P) | 0,197 " |
Kierunek odejścia przewodu | 90° |
Liczba biegunów | 2 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Przekrój pomiarowy | 2,5 mm² |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem dłonią |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
element kodowany | Tak |
Długość odizolowania | 8 mm |
Moment obrotowy dociągający, min. | 0,4 Nm |
Moment obrotowy dociągający, maks. | 0,6 Nm |
śruba dociskowa | M 2,5 |
końcówka wkrętaka | 0,6 x 3,5 |
końcówka wkrętaka norma | DIN 5264 |
Cykle wpinania | 25 |
Materiał izolacyjny | PA 66 GF 30 |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | CuSn |
Powierzchnia styku | cynowana |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -25 °C |
Temperatura pracy, max. | 120 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 120 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,13 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 3,31 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Wielodrutowe, min. H07V-R | 0,2 mm² |
wielodrutowe, maks. H07V-R | 2 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 2,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 2,5 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm |
Tekst referencyjny |
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 10 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 9 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 3,2 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 3 mm |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 10 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 10 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 50 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 10 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 10 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 26 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał izolacyjny | PA 66 GF 30 |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI |
Barwny | czarny |
Stopień ochrony | IP20 po zamontowaniu |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Nagłówek obrazu-05 |
Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Przykład zastosowania |
Nagłówek obrazu-06 | Krzywa obciążalności prądowej |
Nagłówek obrazu-07 | Krzywa obciążalności prądowej |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324443) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
Broszury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | Zgodny |