Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning Lösgöringsarm, svart printed; 11 / 12 / 13; cod. 02 |
Art.nr. | 2492740000 |
Typ | BHZ 5.00/03 BK/BK PRT 11 |
GTIN (EAN) | 4050118502220 |
Förp. | 108 items |
Produktparametrar |
IEC: 400 V / 10 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 |
Förpackning | Box |
Djup | 30,6 mm |
Byggdjup (tum) | 1,205 inch |
Höjd | 29 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,142 inch |
Bredd | 14,6 mm |
Byggbredd (tum) | 0,575 inch |
Längd | 14,6 mm |
Bygglängd (tum) | 0,575 inch |
Nettovikt | 7,139 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Housing – serie CH20M |
Anslutningstyp | Fältanslutning |
Ledaranslutningsteknik | Klämbygelanslutning |
Delning i mm (P) | 5 mm |
Delning i tum (P) | 0,197 " |
Ledarutgångsriktning | 90° |
Antal poler | 3 |
Polradstal | 1 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | beröringssäker för baksidan av handen |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Skyddsklass | IP20 efter installation |
Koderbar | Ja |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment, min. | 0,4 Nm |
Åtdragningsmoment, max. | 0,6 Nm |
Klämskruv | M 2,5 |
Skruvmejselklinga | 0,6 x 3,5 |
Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264 |
Stickcykler | 25 |
Isoleringsmaterial | PA 66 GF 30 |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
CTI (Comparative Tracking Index) | 600 ≤ CTI |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | CuSn |
Kontaktyta | förtennad |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −25 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,13 mm² |
Anslutningsområde, max. | 3,31 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Flertrådig, min. H07 V-R | 0,2 mm² |
flertrådig, max. H07V-R | 2 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm |
Referenstext |
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 10 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 9 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 400 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 4 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Krypsträcka, min. | 3,2 mm |
Luftsträcka, min. | 3 mm |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 50 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 10 A |
Märkström (användargrupp C / CSA) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 12 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 50 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 10 A |
Märkström (användargrupp C / UL 1059) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 12 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
CTI (Comparative Tracking Index) | 600 ≤ CTI |
Isoleringsmaterial | PA 66 GF 30 |
Isoleringsmaterialgrupp | I |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Skyddsklass | IP20 efter installation |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Överskrift för figur 04 | Produktillustration |
Överskrift för figur 05 |
Bildliknande
Exempel på användning |
Överskrift för figur 06 | Deratingkurva |
Överskrift för figur 07 | Deratingkurva |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325072) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
Broschyrer |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
ROHS | Uppfyllelse |