Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (UR)
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy
Dostępne do
Produkt alternatywny
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Parametry systemu
Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
Metoda wykonywania złącz
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
Kierunek odejścia przewodu
Liczba biegunów
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Przekrój pomiarowy
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
Stopień ochrony
Rezystancja skrośna
element kodowany
Długość odizolowania
śruba dociskowa
końcówka wkrętaka
końcówka wkrętaka norma
Cykle wpinania
Siła wtykania/biegun, maks.
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Opór izolacji
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Struktura warstwowa wtyku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø
Zaciskany przewód
Tekst referencyjny
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
odporność na zwarcia
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych
Opakowanie
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Ważna informacja
Zgodność IPC
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0