Właściwości
Wykonanie | Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 6 mm², skrzynia |
Nr zam. | 2630720000 |
Typ | BVFL 7.62HP/06/180MF2 SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118634365 |
Ilość | 36 szt. |
parametry produktu |
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 8 |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 52,1 mm |
Głębokość (cale) | 2,051 inch |
Wysokość | 20,6 mm |
Wysokość (cale) | 0,811 inch |
Masa netto | 36,819 g |
REACH SVHC | / |
Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze pola |
Metoda wykonywania złącz | PUSH IN z aktuatorem |
Raster w mm (P) | 7,62 mm |
Raster w calach(P) | 0,3 " |
Kierunek odejścia przewodu | 180° |
Liczba biegunów | 6 |
L1 in mm | 45,72 mm |
L1 w calach | 1,8 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
Przekrój pomiarowy | 6 mm² |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | 4,50 mΩ |
element kodowany | Tak |
Długość odizolowania | 12 mm |
końcówka wkrętaka | 0,6 x 3,5 |
Cykle wpinania | 25 |
Materiał izolacyjny | PA GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | II |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa wtyku | 6...8 µm Sn błyszczące |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 125 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 125 °C |
Zakres zaciskania, min. | 0,5 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 6 mm² |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 6 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 6 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,5 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 6 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,5 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 6 mm² |
Zaciskany przewód |
|
Tekst referencyjny |
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego. |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 38 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 1 000 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 1 000 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 800 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 8 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 8 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 420 A |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 12,7 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 10,4 mm |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 33 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 33 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 5 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 24 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 600 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 39 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 39 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 5 A |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 24 |
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. | AWG 8 |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 338 mm |
Szerokość VPE | 130 mm |
Wysokość VPE | 54 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Powiadomienie o zmianie produktu |
[EN - Change of isolation material](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90826)
[DE - Werkstoffänderung Pusher](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90827) [20220201 Visual change OMNIMATE® Power PCB terminal blocks and connectors](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251007) [20220201 Visuelle Änderung OMNIMATE® Power Leiterplattenklemmen und -steckverbinder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251008) [20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161) [20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Dokumentacja użytkownika |
[Operating Instruction BVFL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58184)
[QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78402) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |