Kabel przyłączeniowy kat.6A PVC - M12 typ X
-
Nr. produktu:1449470050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
Nr. produktu:1449470100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
Nr. produktu:1449470030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
Nr. produktu:1449470005Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
-
Nr. produktu:1449470015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
Nr. produktu:1398070100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m
-
Nr. produktu:1398070050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
-
Nr. produktu:1398070015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
-
Nr. produktu:1398070030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
-
Nr. produktu:1398070005Jedn. opak.:1 szt.
Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m