신호 적응
패널 수준에서 신호를 적응해 다른 시스템으로부터 전송하려면 해당 응용 용도에 정밀하게 맞춤 제작된 솔리드 스테이트 릴레이가 필요합니다. 바이드뮬러는 이러한 특수 용도를 위한 고급 공간 절약형 릴레이 제품을 다양하게 갖추고 있습니다. 예를 들어, 바이드뮬러 포트폴리오에는 5V TTL 신호를 PLC 시스템 또는 산업용 컴퓨터의 입력부 및 출력부로 전송하는 용도의 특수 모델이 포함되어 있습니다. 또한, 기존의 1 NO 접점 솔리드 스테이트 릴레이와는 달리
1CO 접점 출력부가 있는 제품도 있습니다. 이 제품들은 특히 신호 반전(인버팅) 용도로 적합합니다.
- 1 CO 접점 솔리드 스테이트 릴레이:
- MICROOPTO
- 5V TTL 신호:
- MICROOPTO
- 입력 전압이 5V 또는 12V DC인 전기기계식 릴레이 및 솔리드 스테이트 릴레이:
- TERMSERIES
-
항목 번호:2614830000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618180000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1122740000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1122750000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1122860000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1122870000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2614820000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2617860000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2152860000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2152880000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2152870000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
Tuotteen tunnus:2152890000Confezione:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgSnO, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618060000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618120000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1122980000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1122990000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 스크류 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1123100000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:1123110000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, 텐션 클램프 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2614840000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2618550000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 %, 연속 전류: 8 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No