Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm² |
Rendelési szám | 7789828080 |
Típus | C300-32B-320B-2S-M25-08 |
GTIN (EAN) | 4032248162185 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 3 149,561 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A következőkhöz: | Digitális jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | SP-BLZP 5.08 32P, markolóval |
Interfész csatlakozó | SP-BLZP 5.08 32P, markolóval |
Kábel | LiYCY kábel |
Kábelhossz | 8 m |
Külső átmérő | 11,85 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 32 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s |
Névleges feszültség | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Üzemi feszültség | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Product Change Notification | [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303854) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |