버전 | AC 충전 케이블, 연결 방식 - 충전 지점: 타입 2, 연결 방식 - 차량: 타입 1, 충전 전력, 최대: 7.4 kW, 상 수: 1, 정격 전류: 32 A, 케이블 길이: 5 m, 케이블 유형: 일반 |
주문 번호 | 2724920000 |
유형 | CA-T2T1-5M-7.4/1P-R-BBG |
GTIN(EAN) | 4050118892192 |
수량 | 1 items |
배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
이용가능 기간 | 16.04.2025 |
직경 | 13.7 mm |
순중량 | 2,310 g |
보관 온도 | -40 °C...70 °C |
보관 온도에서 습도 | 5 ~ 95 % 상대 습도 |
작동 온도 | -30 °C...50 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 중 최대 상대 습도 | 95 % |
작동 온도, 최대 | 50 °C |
작동 온도, 최소 | -30 °C |
케이블 컬러 | 검정 |
케이블 길이 | 5 m |
케이블 유형 | 일반 |
연결 방식 - 충전 지점 | 타입 2 |
연결 방식 - 차량 | 타입 1 |
플러그 컬러 |
검정
진한 회색 |
ROHS | 준수 |
인증 |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
인증 | ![]() |
ROHS | 준수 |