Wersja | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 30 mm, Z otworem, czerwony |
Nr zam. | 1434110000 |
Typ | CC DIA 30/3.5 MC NE RT |
GTIN (EAN) | 4050118238723 |
Ilość | 60 szt. |
Produkt alternatywny |
Głębokość | 1,2 mm |
Głębokość (cale) | 0,047 inch |
Wysokość | 30 mm |
Wysokość (cale) | 1,181 inch |
Szerokość | 30 mm |
Szerokość (cale) | 1,181 inch |
Średnica | 30 mm |
Masa netto | 2,15 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Aplikacja / producent | Z otworem |
Barwny | czerwony |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Kompatybilna drukarka | |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Szerokość | 30 mm |
tworzywo | poliamid 66 |
Wykonanie |
Ø 30 mm
z otworem montażowym 3,5 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Zalecane branże | Maszyny |
Halogenki | Nie |
Średnica | 30 mm |
Średnica otworu wierconego | 3,5 mm |
Dane projektowe | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Powiadomienie o zmianie produktu | |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |