Właściwości
Wersja | MetalliCard, Oznaczniki urządzeń, 58 x 34.8 mm, srebrny |
Nr zam. | 1474360000 |
Typ | CC-M 58/35 2X3 ST SDR |
GTIN (EAN) | 4050118290776 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 0,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,02 inch |
Wysokość | 58 mm |
Wysokość (cale) | 2,283 inch |
Szerokość | 34,8 mm |
Szerokość (cale) | 1,37 inch |
Masa netto | 17,4 g |
Zakres temperatury stosowania | -55...130 °C |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
Barwny | srebrny |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MetalliCard = Oznaczniki urządzeń |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Nadrukowane znaki | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
Szerokość | 34,8 mm |
tworzywo |
Stal nierdzewna mikro-wytrawiana 1.4301 (ST)
stal nierdzewna 1.4301 |
Wielkość pola opisowego | 56 x 33 mm |
zakres temperatur roboczych, maks. | 130 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C |
Zakres temperatury stosowania | -55...130 °C |
Średnica otworu wierconego | 3,4 mm |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290591) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1474360000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1474360000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Zgodny |