속성
버전 | 케이블 덕트, 100 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
주문 번호 | 2588720000 |
유형 | CD 100X60 8/12 GY |
GTIN(EAN) | 4050118600285 |
수량 | 16 |
100 mm | |
높이 (인치) | 3.937 inch |
너비 | 60 mm |
폭 (인치) | 2.362 inch |
길이 | 2,000 mm |
길이 (인치) | 78.74 inch |
순중량 | 994 g |
작동 온도 범위 | -5...60 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Non-tracking | 예 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
뚜껑 | 예 |
사용가능 단면 | 5,295 mm² |
슬릿 간극 | 12 mm |
슬릿 폭 | 8 mm |
유연한 배선 덕트 | 아니요 |
인도 시 포함 |
케이블 덕트
뚜껑 |
작동 온도 범위 | -5...60 °C |
장착 유형 |
스크류
접착부 포함 리벳 |
재질 | PVC / 무연 |
측면 패널 버전 | 슬롯형 |
컬러 코드 | 회색 |
표준 규격 | DIN EN 50085 규격 적합 |
할로겐 | 예 |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(UR) | E500004 |