Propiedades
Versión | Pasacables sin halógenos, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
Código | 2589880000 |
Tipo | CD-HF 75X100 5/7.5 LTGY |
GTIN (EAN) | 4050118603378 |
Cantidad | 16 |
Altura | 75 mm |
Altura (pulgadas) | 2,953 inch |
Anchura | 100 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,937 inch |
Longitud | 2.000 mm |
Longitud (pulgadas) | 78,74 inch |
Peso neto | 656,25 g |
Gama de temperaturas de servicio | -25...105 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ancho de ranura | 5 mm |
Color | Gris claro |
Distancia de ranura | 7,5 mm |
Gama de temperaturas de servicio | -25...105 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Incluido en el pedido |
Pasacables
Tapa |
Material | PC-ABS |
Normas | De conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 50085 |
Pasacables flexible | No |
Sección utilizable | 6.630 mm² |
Sin seguimiento | Sí |
Tapa | Sí |
Tipo de montaje |
atornillado
pegado remachado |
Versión de panel lateral | ranurado |
Información de producto | Por razones de producción, pueden existir residuos de fibras de plástico en los bordes perforados; las fibras de plástico no influyen en el uso. |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ETIM 10.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (UR) | E500004 |
Accesorios
-
N.º de artículo:2554060000Unidad de embalaje:250 Pieza
Conector de pasacables, 2.8 mm x 126 mm
-
N.º de artículo:2562680000Unidad de embalaje:150 Pieza
Guía de etiquetas de pasacables, 15 mm x
-
N.º de artículo:2562850000Unidad de embalaje:150 Pieza
Soporte de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
-
N.º de artículo:2554120000Unidad de embalaje:20 Pieza
Kit de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
-
N.º de artículo:2554080000Unidad de embalaje:100 Pieza
Brazo de conector de pasacables, 8 mm x 115.3 mm
-
Cabinet InfrastructurePasacablesAccesoriosSeparador y conectorConectorPlano
Cabinet InfrastructurePasacablesAccesoriosSeñalización
Cabinet InfrastructurePasacablesAccesoriosSeparador y conectorConectorBrazo lateral
Cabinet InfrastructurePasacablesAccesoriosCubierta de carril de cableadoLibre de halógenosGris claro