Właściwości
Wersja | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m |
Nr zam. | 2924820060 |
Typ | CH-SMR-00.60-OVP90 |
GTIN (EAN) | 4099986993471 |
Ilość | 10 szt. |
Masa netto | 18,977 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Kategoria przepięciowa | III |
Liczba biegunów | 2 |
napięcie znamionowe | 300 V |
Normy | DIN VDE 0603-100 |
obszar zastosowania | Wewnątrz |
Prąd znamionowy | 9 A |
Stopień ochrony |
IP30
w stanie podłączonym i zamontowanym |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Złącze |
|
Długość kabla | 0,6 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Nie |
izolacja | PP |
kabel materiał | poliolefin |
kolor płaszcza | czarny / niebieski |
liczba żył | 2 |
Odporność na olej | Nie |
promień zgięcia min., ruchomy | 15 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 8 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 0,75 mm² |
typ przewodu | Li9YH 1 x 0,75 |
zakres temperatur, ruchomy, maks. | 90 °C |
zakres temperatur, ruchomy, min. | -25 °C |
zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 90 °C |
zakres temperatur, ułożony na stałe, min. | -30 °C |
Średnica zewnętrzna | 2.35 mm ± 0.15 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi | nieobudowane złącze, bez funkcji wyłączania (COC), zgodne z normą DIN EN 61984 (VDE 0627) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |