Właściwości
Wersja | Charging socket, Typ 2, odporność IP55 z pokrywą ochronną, IP44 (po podłączeniu), 480 V, 32A |
Nr zam. | 2873990000 |
Typ | COMP-T-T2-S-F-32/3-B-WHP |
GTIN (EAN) | 4064675647850 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny. |
Dostępne do | 16.04.2025 |
Głębokość | 85,5 mm |
Głębokość (cale) | 3,366 inch |
Wysokość | 122 mm |
Wysokość (cale) | 4,803 inch |
Szerokość | 100 mm |
Szerokość (cale) | 3,937 inch |
Masa netto | 566 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -30 °C...50 °C |
Wilgotność przy temperaturze pracy | 30 % ... 95 % |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura pracy, max. | 50 °C |
Temperatura pracy, min. | -30 °C |
Rodzaj przyłącza – punkt ładowania | Typ 2 |
ROHS | Zgodny |
Dopuszczenia |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002898 |
ETIM 8.0 | EC002898 |
ETIM 9.0 | EC002898 |
ETIM 10.0 | EC002898 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-06 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-06 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |