Właściwości
Wykonanie | Narzędzie montażowe |
Nr zam. | 1479090000 |
Typ | DMS PRO SET |
GTIN (EAN) | 4050118286786 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 261 mm |
Głębokość (cale) | 10,276 inch |
Szerokość | 338 mm |
Szerokość (cale) | 13,307 inch |
Masa netto | 2 278 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |
Czas ładowania | 30 min |
Opis artykułu | akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd |
Akumulatory | Akumulator litowo-jonowy |
Czas ładowania | 30 min |
napięcie akumulatora | 3,6 V |
napięcie znamionowe | 3,6 V |
Nastawa momentu dokręcającego, max. | 3 Nm |
Nastawa momentu dokręcającego, min. | 0,36 Nm |
Prędkość obrotowa biegu jałowego | 200 u. 600 min-1 |
Uchwyt końcówki | 1/4" DIN 3126 kształt E6,3 |
ładowarka - wejście | AC 220-240V~50-60Hz 30W |
Ładowarka - wyjście | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. |
Nastawa momentu dokręcającego, max. | 3 Nm |
Nastawa momentu dokręcającego, min. | 0,36 Nm |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001395 |
ETIM 7.0 | EC001395 |
ETIM 8.0 | EC001395 |
ETIM 9.0 | EC001395 |
ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 |
ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 |
ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 |
ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:9007460000Jedn. opak.:1 szt.
DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
-
-
-
NarzędziaWkrętakiWkrętak akumulatorowy z regulacją momentu obrotowegoDMS PRO
NarzędziaWkrętakiWkrętak akumulatorowy z regulacją momentu obrotowegoKońcówki, uchwyty końcówek i asortyment końcówek napęd 1/4" E6,3Końcówki E6,3 - płaskie
Jest dodatkiem
NarzędziaWkrętakiWkrętak akumulatorowy z regulacją momentu obrotowegoDMS PRO