Właściwości
Wersja | Filtr wylotowy, IP54, szary |
Nr zam. | 2557570000 |
Typ | EF-EMC 20 54 GY |
GTIN (EAN) | 4050118568219 |
Ilość | 1 szt. |
Dostępne do | 10.11.2023 |
31 mm | |
Głębokość (cale) | 1,22 inch |
Wysokość | 145 mm |
Wysokość (cale) | 5,709 inch |
Szerokość | 145 mm |
Szerokość (cale) | 5,709 inch |
Masa netto | 180 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
Barwny | szary |
Głębokość mocowania | 26 mm |
Klasa filtra | G 4 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
rodzaj montażu | wciskany |
Stopień ochrony (UL) | Type 12 |
Szerokość otworów montażowych | 126,5 mm |
tworzywo | Termoplastyczny |
wersja EMC |
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-6-2, 3 |
Wysokość mocowania | 5 mm |
Wysokość otworów montażowych | 126,5 mm |
Z filtrem | Tak |
Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
Dokumentacja użytkownika | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002513 |
ETIM 7.0 | EC002513 |
ETIM 8.0 | EC002513 |
ETIM 9.0 | EC002513 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-06 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-06 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-06 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
Cabinet InfrastructureZarządzanie termiczneAkcesoria do filtrówWentylator filtrujący
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2557280000Jedn. opak.:1 szt.
Wentylator filtrujący, IP54, czarny
-
Nr. produktu:2557300000Jedn. opak.:1 szt.
Wentylator filtrujący, IP55, czarny
-
Nr. produktu:2557270000Jedn. opak.:1 szt.
Wentylator filtrujący, IP54, szary
-
Nr. produktu:2557290000Jedn. opak.:1 szt.
Wentylator filtrujący, IP55, szary
Cabinet InfrastructureZarządzanie termiczneWentylator filtrującyWentylator filtrujący EMC