Propiedades
Versión | ESG, Señalizadores de dispositivos x 17 mm, PA 66, Color: blanco, autoadhesivo |
Código | 1674760000 |
Tipo | ESG 9/17 K MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4008190447649 |
Cantidad | 200 Pieza |
Profundidad | 0,8 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,031 inch |
Altura | 9 mm |
Altura (pulgadas) | 0,354 inch |
Anchura | 17 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,669 inch |
Peso neto | 0,433 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adhesivos | Cinta adhesiva por ambos lados |
Anchura | 17 mm |
Aplicación / productor | Autoadhesiva |
Caracteres impresos | sin |
Color | blanco |
Color de material según código de resistencia | 9 |
Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 60 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Halógenos | No |
Impresora compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Material | PA 66 |
Nº por hoja | 40 |
Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Señalizadores de dispositivos |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Versión | autoadhesivo |
Halógenos | No |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62694) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1674760000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1674760000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1674760000&norm=0) |
Notificación de cambio de producto |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conformidad |
es accesorio de
-
N.º de artículo:2943800000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: PNP
-
N.º de artículo:2921130000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: PNP
-
N.º de artículo:1763280000Unidad de embalaje:100 Pieza
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 33 x 11.3 mm, transparente
-
N.º de artículo:1763390000Unidad de embalaje:50 Pieza
CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 66 x 11.3 mm, transparente
-
N.º de artículo:2921100000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: 2 conductores
-
N.º de artículo:2921120000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: 2 conductores
Pieza individual de
-
N.º de artículo:2943800000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: PNP
-
N.º de artículo:2921130000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: PNP
-
N.º de artículo:2921100000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: 2 conductores
-
N.º de artículo:2921120000Unidad de embalaje:1 Pieza
Versión con capota Ex, M12, 30 V, Con codificación A, LED: No, Sensor LED: No, Tipo de cableado: 2 conductores