속성
버전 | 필터 팬, IP54, 회색 |
주문 번호 | 2557310000 |
유형 | FF-EMC 32 54/230V GY |
GTIN(EAN) | 4050118567946 |
수량 | 1 items |
이용가능 기간 | 10.11.2023 |
깊이 | 93 mm |
깊이 (인치) | 3.661 inch |
202 mm | |
높이 (인치) | 7.953 inch |
너비 | 202 mm |
폭 (인치) | 7.953 inch |
순중량 | 940 g |
작동 온도 범위 | -40...55 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
EMC 버전 |
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-6-2, 3 |
MTBF | 37,500 h |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
결선 유형 | 접지 단자대 블록 |
노이즈 방출 | 40 dB(A) |
보호 등급 (UL) | Type 12 |
설치 컷아웃 높이 | 178 mm |
설치 컷아웃 폭 | 178 mm |
작동 온도 범위 | -40...55 °C |
장착 깊이 | 87 mm |
장착 높이 | 6 mm |
장착 유형 | 스냅온 |
전력 |
|
전류 소비량 |
|
정격 AC 전압 | 230 V |
정격 전압 | 230 V AC ± 10% |
체적 유량(배기 필터 포함) |
|
체적 흐름, 50 Hz에서 프리블로잉 | 110 m³/h |
체적 흐름, 60 Hz에서 프리블로잉 | 125 m³/h |
체적 흐름, 프리블로잉 |
|
컬러 코드 | 회색 |
크기 | 3 |
팬 유형 | 셸프 |
퓨즈 | 6 A |
필터 등급 | G 4 |
필터 포함 | 예 |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58494) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317342) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557310000) |
사용자 문서 | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
ROHS | 준수 |