Właściwości
Wersja | Wentylator filtrujący, IP55, szary |
Nr zam. | 2557410000 |
Typ | FF-EMC 43 55/230V GY |
GTIN (EAN) | 4050118568042 |
Ilość | 1 szt. |
Dostępne do | 10.11.2023 |
Głębokość | 119 mm |
Głębokość (cale) | 4,685 inch |
Wysokość | 252 mm |
Wysokość (cale) | 9,921 inch |
Szerokość | 252 mm |
Szerokość (cale) | 9,921 inch |
Masa netto | 1 670 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | szary |
Bezpiecznik | 6 A |
Emisja zakłóceń | 42 dB(A) |
Głębokość mocowania | 113 mm |
Klasa filtra | G 4 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Moc |
|
MTBF | 40 000 h |
Napięcie znamionowe | 230 V AC ± 10% |
Odporność na promienie UV | Tak |
Pobór prądu |
|
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny |
|
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz | 233 m³/h |
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz | 265 m³/h |
rodzaj montażu | wciskany |
Rodzaj przyłącza | Styk sprężynowy |
Stopień ochrony (UL) | Type 12 |
Strumień przepływu z filtrem wylotowym |
|
Szerokość otworów montażowych | 224 mm |
Typ wentylatora | Półka |
wersja EMC |
EN 61000-3-2,-3
EN 61000-6-2, 3 |
Wielkość konstrukcyjna | 4 |
Wysokość mocowania | 6 mm |
Wysokość otworów montażowych | 224 mm |
Z filtrem | Tak |
Zakres temperatury stosowania | -40...55 °C |
Znamionowe napięcie przemienne | 230 V |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58496) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317352) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2557410000) |
Dokumentacja użytkownika | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94199) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
Cabinet InfrastructureZarządzanie termiczneAkcesoria do filtrówWentylator filtrujący
Cabinet InfrastructureZarządzanie termiczneFiltr wylotowy