Właściwości
Nr zam. | 2663600000 |
Typ | FP MONO K DC HQ8 MF MA SP |
GTIN (EAN) | 4050118700961 |
Głębokość | 104 mm |
Głębokość (cale) | 4,094 inch |
Wysokość | 61 mm |
Wysokość (cale) | 2,402 inch |
Szerokość | 238 mm |
Szerokość (cale) | 9,37 inch |
Masa netto | 450 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...55 °C |
Wilgotność | 92 % @ 25 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
SCIP | cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0 |
Amplituda przyspieszenia | 5 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Amplituda wygięcia | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Barwa światła (CCT) |
Cool White, 6000K
6000K |
Halogenki | Nie |
Jasność | 3 000 cd |
Kategoria przepięciowa | II |
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012) | E |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kształt modułu LED | Inne |
Napięcie izolacji | <500 V (obudowa/PE) |
napięcie znamionowe | 24 V |
Ochrona przed zwarciem |
Tak
wewnętrzne |
Okres eksploatacji LED | > 50.000 h |
Położenie montażowe, wskazówka montażowa | dowolnie |
Przekrój poprzeczny złącza, maks. | 2,5 mm² |
Przekrój poprzeczny złącza, min. | 0,5 mm² |
Przyspieszenie szczytowe, Typ L | 70 m/s² |
Prąd przy oświetleniu | 454 lm |
rodzaj montażu | Magnes |
Rodzaj przyłącza | Złącze wtykowe ze stałą liczbą biegunów, HQ 8 |
Silikon | Nie |
Stopień ochrony | IP54 |
Stopień ochrony | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Wysokość | ≤ 3000 m |
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3 | Klasa 3M3 sinusoidalne, stacjonarne |
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3 | Klasa 3M3 przenośne |
moc znamionowa | 5 W |
Prąd znamionowy | 0,2 A |
Zakres napięcia wejściowego DC | 20...60 V DC |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E345151 |