Właściwości
Wersja | Szczypce |
Nr zam. | 9046380000 |
Typ | FRZ S 200 |
GTIN (EAN) | 4032248357697 |
Ilość | 1 szt. |
Szerokość | 200 mm |
Szerokość (cale) | 7,874 inch |
Masa netto | 190 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb |
Opis artykułu | szczypce ze zwężonymi końcówkami z izolacją VDE z ostrzem 200 mm długie |
długość łączna | 200 mm |
forma (szczypce telefoniczne) | proste |
izolacja ochronna 1000 V | Tak |
twardość ostrzy | 60 HRC |
średnica przewodu maks. (H) | 1,8 mm |
średnica przewodu maks. (MH) | 2,8 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Manufacturer's Declaration - Pliers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52748) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000835 |
ETIM 7.0 | EC000835 |
ETIM 8.0 | EC000835 |
ETIM 9.0 | EC000835 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-16 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-16 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-16 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-16 |
Dopuszczenia |  |