Propiedades
Versión | HDC - Conector, Macho, 230 V, 16 A, Número de polos: 5, PUSH IN, Grupo: 1 |
Código | 3023900000 |
Tipo | HDC HQ5 MP |
GTIN (EAN) | 4099986946484 |
Cantidad | 1 Pieza |
Altura | 41 mm |
Altura (pulgadas) | 1,614 inch |
Anchura | 21 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,827 inch |
Longitud | 21 mm |
Longitud (pulgadas) | 0,827 inch |
Peso neto | 50 g |
Temperatura límite | -40 °C ... 125 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Altura conector | 38 mm |
Anchura | 21 mm |
Longitud, base | 21 mm |
Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2 | Sí |
BG | 1 |
Categoría de sobretensión | III |
ciclos de enchufado Ag | ≥ 500 |
ciclos de enchufado Au | ≥ 500 |
Color | beige |
Corriente nominal (DIN EN 61984) | 16 A |
Grado de polución | 3 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Grupo | 1 |
Material | aleación de cobre |
Materiales aislantes | Reforzado con fibra de vidrio de policarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias) |
Número de polos | 5 |
Resistencia de paso | ≤2 mΩ |
Serie | HQ |
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984) | 6 kV |
Tensión nominal (DIN EN 61984) | 230 V |
Tensión nominal según UL/CSA | 600 V AC/DC |
Tipo | Macho |
Tipo de conexión | PUSH IN |
Par de apriete mín. PE en un lado | 0,5 Nm |
Par de apriete, máx. PE en un lado | 0,55 Nm |
Sección de conexión del conductor AWG (PE), máx. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor AWG (PE), mín. | AWG 14 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tipo de conexión PE | Conexión brida-tornillo |
Par de apriete, max. | 0,8 Nm |
Par de apriete, min. | 0,5 Nm |
Par de apriete, max. | 0,8 Nm |
Par de apriete, min. | 0,5 Nm |
BG | 1 |
Grupo | 1 |
Longitud de desaislado, conexión nominal | 10 mm |
Material | aleación de cobre |
Resistencia de paso | ≤2 mΩ |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 14 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | PUSH IN |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322650) |
Catálogo | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ETIM 10.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
es accesorio de
-
N.º de artículo:3023890000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 230 V, 16 A, Número de polos: 5, PUSH IN, Grupo: 1
-
N.º de artículo:3023900000Unidad de embalaje:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 230 V, 16 A, Número de polos: 5, PUSH IN, Grupo: 1
ConectoresConectores industrialesConectoresConectores de polos fijosSerie HQ - 10 A - 40 A, 250 V - 690 V, 5 - 17 polosConexión PUSHINGrupo 15 polos