Właściwości
Nr zam. | 2503690500 |
Typ | HDC XX6A02 MFSM12X-0500 |
GTIN (EAN) | 4050118522945 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 0,001 g |
Temperatura graniczna | -30 °C ... 90 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
Długość kabla | 5 m |
Kategoria | Cat. 6A |
kodowanie | Kodowanie X |
Liczba biegunów | 8 |
napięcie znamionowe | 50 V |
Powierzchnia styku | Au (złoto) |
Prąd znamionowy | 0,5 A |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szybkość przesyłania danych |
10 Gbps
10 Gb/s |
Wersja przeciwna |
Żeńskie
prosty M12X |
Wersja strony modułu | Męskie |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 108 Ω |
Długość kabla | 5 m |
Ekranowane | Tak |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1 |
izolacja |
PE
spieniony |
Kodowanie kolorami |
biały / pomarańczowy
pomarańczowy biały / zielony zielony biały / brązowy brązowy biały / niebieski niebieski |
kolor płaszcza | zielony |
Materiał płaszcza | PUR |
Średnica zewnętrzna |
|
Średnica zewnętrzna | 6.4 mm ± 0.3 |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Zgodny |