Propiedades
Código | 2546830300 |
Tipo | HDC XX6A03 FMSRJ45-0300 |
GTIN (EAN) | 4050118556681 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 0,001 g |
Temperatura límite | -30 °C ... 90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
Categoría | Cat. 6A |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Codificación | Codificación X |
Grado de polución | 2 |
Intensidad nominal | 0,5 A |
Longitud de cable | 3 m |
Número de polos | 8 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1000 MΩ |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tensión nominal | 50 V |
Velocidad de transmisión | 10 Gbit/s |
Versión para el lado contrario | Macho |
Versión para el lado del módulo | Hembra |
Aislamiento | Poliolefina |
Apantallado | Sí |
Color de revestimiento | Verde (RAL 6018) |
Código de color |
Blanco/azul
Blanco/naranja Blanco/verde Blanco/marrón |
Diámetro exterior |
|
Diámetro exterior | 8.9 mm |
Halógenos | libre de halógenos |
Longitud de cable | 3 m |
Material de la funda | PUR |
Catálogo | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | Conformidad |