속성
버전 | 컨덕터 및 케이블 마커, 1.2 - 2.4 mm, 빨간색 |
주문 번호 | 1562740000 |
유형 | HSS-HF 1.2-2.4 EL R30M |
GTIN(EAN) | 4050118367287 |
수량 | 1 items |
깊이 | 0.5 mm |
깊이 (인치) | 0.02 inch |
너비 | 4.2 mm |
폭 (인치) | 0.165 inch |
길이 | 30,000 mm |
길이 (인치) | 1,181.1 inch |
순중량 | 186 g |
작동 온도 범위 | -55...105 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
길이 | 30,000 mm |
너비 | 4.2 mm |
롤당 수 | 1 |
인쇄 문자 | 없는 |
인쇄 유형 | 검은색 |
작동 온도 범위 | -55...105 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 105 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -55 °C |
재질 | 폴리올레핀 |
컬러 코드 | 빨간색 |
할로겐 | 아니요 |
호환 가능 프린터 |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
결선된 와이어의 단면적 | 0.25 - 0.5 mm² |
권장 수축 온도 | 90 °C |
수축율 | 2:1 |
전선 굵기, 최대 | 0.5 mm² |
전선 굵기, 최소 | 0.25 mm² |
컨덕터 O.D. | 1.2 - 2.4 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 2.4 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 1.2 mm |
할로겐 | 아니요 |
제품 정보 | 외부 롤 홀더 1302920000 필요 |
승인/인증/적합성 문서 |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1562740000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |