特性
版本 | 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, M8 D 编码 – IP 67 直型插针, Cat. 5e |
订货号 | 2859780030 |
类型 | IE-C5DD4UG0030MCSDCS-E |
GTIN (EAN) | 4064675573616 |
数量 | 1 PC |
净重 | 150 g |
存储温度 | -50 °C...70 °C |
安装温度 | -20 °C...60 °C |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
导线材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
屏蔽材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
绝缘材料标准 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) 表 2/A (HD 624.3) |
导线材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
屏蔽材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
绝缘材料标准 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) 表 2/A (HD 624.3) |
全屏蔽 |
铝膜
屏蔽编织铜导线 |
内护套直径 | 3.9 mm |
填充料 | 作为中央元件 |
导线材料 | 涂锡铜绞线 |
屏蔽编织强度 | 0.13 mm |
屏蔽编织覆盖 | 85 % |
截面积 | 4*AWG 22/7 - 0.32 mm² |
护套材料厚度 | 0.9 mm |
护套颜色 | 绿(RAL 6018) |
接线数量 | 4 |
最大护套直径 | 6.7 mm |
最小护套直径 | 6.3 mm |
标准名称 | 2YH(ST)C11Y 2x2x0.75/1.5-100 LI VZN GN FRNC |
绞合线 | 7 |
芯线排列 | 星绞四线组 |
芯线绝缘强度 | 0.38 mm |
颜色序列或导线-导线对 | 白、黄、蓝、橙色 |
1 kHz 的电容 | 52 nF/km |
传输速率 | 180 m/min |
传输阻抗 | 20 mΩ/m @ 10 MHz |
回路阻抗 | 120 Ω/km |
工作电压 (UL 额定) | 600 V |
延迟偏差 | 40 ns/100m |
操作电压 UL | 600 V |
测试电压: 线与线之间屏蔽 | 2000 V有效,50 Hz,1 分钟 |
特性阻抗 | 100 ± 15 Ω 在 1-100 MHz |
电阻差别 | 3 % |
目录册 | Cat. 5e |
传输速率 | 180 m/min |
加速度 | 4 m/s² |
卤素 | 不 |
弯曲循环 | 3 Mio |
抗磨性 | 非常好 |
拉力 | ≤ 150 N |
无硅胶 | 是 |
最小弯曲半径,单次 | 5 x 电缆直径 |
最小弯曲半径,多次 | 7.5 *直径 |
火焰传播 | 无 |
防油 | 是 |
防紫外线 | 是 |
阻燃性 | 是 |
插头,左 | M12, D-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
插头,右 | M8, D-编码, IP67, 针式端头, 笔直, 塑料, 带屏蔽 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_264153) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2859780030) |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 一致 |