Właściwości
Wersja | Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 19 m |
Nr zam. | 1025950190 |
Typ | IE-C5DD4UG0190MCSMCS-E |
GTIN (EAN) | 4050118623918 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 19 m |
Długość (cale) | 748,031 inch |
Masa netto | 991,817 g |
Temperatura magazynowania | -50 °C...70 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Temperatura układania | -20 °C...60 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Norma dot. materiałów izolacyjnych | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3) |
Norma dot. materiałów na przewody | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Normy dot. materiałów ekranujących | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Norma dot. materiałów izolacyjnych | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3) |
Norma dot. materiałów na przewody | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Normy dot. materiałów ekranujących | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Ekran łącznie |
Folia aluminiowa
Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | SF/UTP |
Grubość izolacji żył | 0,38 mm |
Grubość materiału płaszcza | 0,9 mm |
Grubość oplotu ekranującego | 0,13 mm |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | zielony (RAL 6018) |
liczba żył | 4 |
Materiał przewodowy | Przewód linkowy miedziany, cynowany |
Oznaczenia norm | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Przekrycie oplotu ekranującego | 85 % |
Przekrój | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Przewody plecione | 7 |
Sekwencja kolorów żył - pary żył | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
tworzywo płaszcza | PUR |
Usytuowanie żył | Czwórka gwiazdowa |
Wypełniacz | Jako element centralny |
Średnica izolacji | 1,5 mm |
Średnica płaszcza wewnętrznego | 3,9 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 6,7 mm |
Średnica płaszcza, min. | 6,3 mm |
Czas przebiegu sygnału | 5,3 ns/m |
Impedancja falowa | 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz |
Impedancja przejścia | 20 mΩ/m przy 10 MHz |
Kategoria | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min |
Napięcie robocze (wg UL) | 600 V |
Napięcie robocze UL | 600 V |
Pojemność przy 1 kHz | 52 nF/km |
Prędkość | 180 m/min |
Rezystancja pętli | 120 Ω/km |
Rozrzut opóźnienia | 40 ns/100m |
Różnica rezystancji | 3 % |
Bez silikonu | Tak |
Cykle gięcia | 3 miliony |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1 |
Odporność na promienie UV | Tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 5 x średnica kabla |
Promień gięcia, min., powtarzany | 7,5 x średnica kabla |
Przenoszenie ognia | Nie |
Przyspieszenie | 4 m/s² |
Prędkość | 180 m/min |
Siła ciągnienia | ≤ 150 N |
Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156852) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1718411044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1718431044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 18 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1900001000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do skręcania do oblewanych przewodów M12
-
Nr. produktu:1920000000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do dławnic kablowych dla linii i złączy M8, M12
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 12neutralna
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 18neutralna
NarzędziaWkrętakiRóżneScrewty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego