Egenskaper
Utförande | Släpkedjekabel, M8 P-kod – IP67 hane rak, M8 P-kod – IP 67 hona rak, Cat. 5e, PUR, 20 m |
Art.nr. | 2717790200 |
Typ | IE-C5DE4UP0200PCSPSS-E |
GTIN (EAN) | 4050118780413 |
Förp. | 1 items |
Längd | 20 m |
Bygglängd (tum) | 787,402 inch |
Nettovikt | 580 g |
Drifttemperatur | -40 °C...80 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Antal ledare | 4 |
Antal poler | 4 |
Böjcykler | 2 Mio |
Färkodning |
vit
gul blå orange |
Flamhärdighet | Ja |
Halogener | halogenfri, enligt IEC 60754 |
Isolering | Polyolefin |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PUR |
Oljebeständighet | motsvarande IEC 60811:404 |
Provspänning ledare-ledare-skärm |
1 kV DC, 1 min
1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Temperaturområde, fast lagd | -40...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -30...70 °C |
Skyddsklass | IP67 |
Stickkontakt vänster | M8, P-kodad, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
Stickkontakt höger | M8, P-kodad, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Uppfyllelse |