Właściwości
Wersja | Kabel skręcany, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
Nr zam. | 1312690015 |
Typ | IE-C5IT4UG0015B2EB2E-X |
GTIN (EAN) | 4050118116199 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 1,5 m |
Długość (cale) | 59,055 inch |
Masa netto | 203 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
Temperatura układania | -40 °C...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Norma dot. materiałów izolacyjnych | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3) |
Norma dot. budowy | UL Style 21161 |
Norma dot. materiałów na przewody | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Normy dot. materiałów ekranujących | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-117 wariant 14 |
Norma dot. materiałów izolacyjnych | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3) |
Norma dot. budowy | UL Style 21161 |
Norma dot. materiałów na przewody | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-117 wariant 14 |
Normy dot. materiałów ekranujących | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Ekran łącznie |
Folia plastikowa
Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | S/UTP |
Grubość izolacji żył | 0,38 mm |
Grubość materiału płaszcza | 1 mm |
Grubość oplotu ekranującego | 0,13 mm |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | zielony (RAL 6018) |
liczba żył | 4 |
Materiał przewodowy | Przewód linkowy miedziany, cynowany |
Oznaczenia norm | 02YS C11Y 1X4X0.75/1.5-100 LI VZN FRNC GN |
Przekrycie oplotu ekranującego | 90 % |
Przekrój | 4*AWG 22/19 - 0,38 mm² |
Przewody plecione | 19 |
Sekwencja kolorów żył - pary żył | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
tworzywo płaszcza | PUR |
Usytuowanie żył | Czwórka gwiazdowa |
Średnica izolacji | 1,5 mm |
Średnica płaszcza wewnętrznego | 4,5 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 6,7 mm |
Średnica płaszcza, min. | 6,3 mm |
Czas przebiegu sygnału | 4,8 ns/m |
Impedancja falowa | 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz |
Kategoria | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 700 Vwartość skuteczna, 50 Hz, 1 min |
Rezystancja pętli | 120 Ω/km |
Bez silikonu | Tak |
cykle skręcania | 1 mln |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1 |
Odporność na promienie UV | Tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 5 x średnica kabla |
Promień gięcia, min., powtarzany | 10 x średnica kabla |
Przenoszenie ognia | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 180 °/m |
Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze |
Wtyk po lewej | RJ45, IP67, styk męski, prosty, PushPull V14 oblewany, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP67, styk męski, prosty, PushPull V14 oblewany, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, Ekranowane |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1718431044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 18 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1718411044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 12 x 4 mm, biały
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 18neutralna
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 12neutralna