製品情報
バージョン | , M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, 1 m |
注文番号 | 2464200010 |
種別 | IE-C6GB8RB0010XCSXCS-E |
GTIN (EAN) | 4064675005049 |
数量 | 1 items |
長さ | 1 m |
長さ(インチ) | 39.37 inch |
正味重量 | 89 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
フッ素含有量 | According to EN 60684-2 Section 45.2 |
喫煙に対して不透過性 |
According to BS 6853 Appendix D
According to IEC 61034-2 UL1685、12(FT4 exp.)に準拠 |
有毒ガス | According to BS 6853 Appendix B |
煙霧の腐食性 | to IEC 60754-2 |
締結ケーブル上での火炎の垂直伝達 |
in accordance with IEC 60332-1-2
EN 50305 According to IEC 60332-3-25 D According to BS 6853 Appendix D NF C32-070、2.1に準拠 NF C32-070、2.2に準拠 UL1685、12(FT4 exp.)に準拠 EN 50266に準拠 |
鉄道車両の火災の安全性 |
According to EN 45545, HL1 - HL3
DIN 5510 1-4に準拠 According to UNI CEI 11170, LR1-LR4 NFPA 130に準拠 BS 6853、GM/RT 2130、la、lb、IIに準拠 NF F16-101、A1、A2、Bに準拠 |
フッ素含有量 | According to EN 60684-2 Section 45.2 |
喫煙に対して不透過性 |
According to BS 6853 Appendix D
According to IEC 61034-2 UL1685、12(FT4 exp.)に準拠 |
有毒ガス | According to BS 6853 Appendix B |
煙霧の腐食性 | to IEC 60754-2 |
締結ケーブル上での火炎の垂直伝達 |
in accordance with IEC 60332-1-2
EN 50305 According to IEC 60332-3-25 D According to BS 6853 Appendix D NF C32-070、2.1に準拠 NF C32-070、2.2に準拠 UL1685、12(FT4 exp.)に準拠 EN 50266に準拠 |
鉄道車両の火災の安全性 |
According to EN 45545, HL1 - HL3
DIN 5510 1-4に準拠 According to UNI CEI 11170, LR1-LR4 NFPA 130に準拠 BS 6853、GM/RT 2130、la、lb、IIに準拠 NF F16-101、A1、A2、Bに準拠 |
シースカラー | 青色 |
シース直径、最大 | 8.6 mm |
シース直径、最小 | 7.6 mm |
シールド | S/FTP |
撚線 | 7 |
断面積 | 4*2*AWG24/7~4*2*0.2 mm² |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 |
喫煙に対して不透過性 |
According to BS 6853 Appendix D
According to IEC 61034-2 UL1685、12(FT4 exp.)に準拠 |
延焼耐性 | einfügen EN60332 |
最小曲げ半径、繰返し | 4 x ケーブル直径 |
煙霧の腐食性 | to IEC 60754-2 |
耐油性 | Yes |
耐磨耗性 | 非常に良い |
左プラグ | M12, X コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | M12, X コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_327015) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 適合 |