Właściwości
Wersja | Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m |
Nr zam. | 2723040050 |
Typ | IE-C6HD8UG0050XCSXCS-E |
GTIN (EAN) | 4050118785777 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 5 m |
Długość (cale) | 196,85 inch |
Masa netto | 267 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
Temperatura układania | -30 °C...70 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Ekran łącznie | Oplot ekranujący z drutów miedzianych |
Ekranowanie | S/FTP |
Ekranowanie pary żył | Folia aluminiowa |
izolacja | PP |
kolor płaszcza | zielony (RAL 6018) |
liczba żył | 8 |
Materiał przewodowy | Przewód linkowy miedziany, cynowany |
Przekrój | 4*2*AWG 26/19 - 4*2*0.128 mm² |
Przewody plecione | 19 |
Sekwencja kolorów żył - pary żył | biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy |
tworzywo płaszcza | PUR |
Usytuowanie żył | skręcona para |
Średnica izolacji | 0,98 mm |
Średnica miedzi | 0,55 µm |
Średnica płaszcza, maks. | 7,8 mm |
Czas przebiegu sygnału | 5,34 ns/m |
Impedancja falowa | 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz |
Impedancja przejścia | maks. 30 mΩ/m przy 10 MHz |
Kategoria | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran | 700 Vwartość skuteczna, 50 Hz, 1 min |
Rezystancja pętli | 280 Ω/km |
Szybkość przesyłania danych | 10 Gb/s |
Halogenki | bezhalogenowy |
Odporność na olej | in accordance with IEC 60811-2-1; acc. to CSA 22.2, 4 days/100°C |
Odporność na promienie UV | Tak |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2
zgodnie z UL 1581 VW-1 i CSA FT1 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 4 x średnica kabla |
Promień gięcia, min., powtarzany | 7,5 x średnica kabla |
Siła ciągnienia | ≤ 100 N |
Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie X, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | M12, X-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Zgodny |