Właściwości
Wykonanie | Bezkontaktowe przesyłanie energii, Strona wtórna |
Nr zam. | 2623940000 |
Typ | IE-CL27V5A-PP-S |
GTIN (EAN) | 4050118679991 |
Ilość | 1 szt. |
Wysokość | 50 mm |
Wysokość (cale) | 1,968 inch |
Szerokość | 100 mm |
Szerokość (cale) | 3,937 inch |
Długość | 100 mm |
Długość (cale) | 3,937 inch |
Masa netto | 1 020 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...45 |
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca) | Rozważyć zmniejszenie dopuszczalnego obciążenia |
Ciężar | 1 020 g |
Czas łączenia | < 500 ms |
Interfejs mocy | PROFINET PushPull Power |
Obciążenia | Obciążenia indukcyjne i rezystancyjne |
Podstawowy materiał obudowy |
Odlew ciśnieniowy cynkowy, malowany
Pokrywa PBT |
Przesunięcie środka | maks. 5 mm |
Prąd wtórny maks. | 5 A |
Stopień ochrony | IP65 |
Szczelina powietrzna | 0…5 mm |
technologia, wersja | Sprzężenie indukcyjne |
Napięcie pierwotne | 26,5 V DC (+/- 5%) (trzeba zapewnić niezbędne napięcie wtórne) |
Napięcie wtórne | 27 V DC (±7 %) |
Prąd wtórny maks. | 5 A |
Sprawność | max. 91 % |
Wskaźnik LED | Sygnalizowanie stanu wielokolorową diodą LED |
Biała księga |
[Whitepaper FreeCon Contactless](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101446)
[Whitepaper FreeCon Contactless](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101451) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ECLASS 9.0 | 27-27-01-01 |
ECLASS 9.1 | 27-27-01-01 |
ECLASS 10.0 | 27-27-01-01 |
ECLASS 11.0 | 27-27-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-27-40-01 |
ECLASS 13.0 | 27-27-40-01 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
-
Nr. produktu:2465440000Jedn. opak.:1 szt.
Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
-
Nr. produktu:1880120000Jedn. opak.:200 szt.
ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
ZasilaczeZasilacz awaryjny bezprzerwowyJednostka sterująca UPS
ZłączaZasilaniePushPull Power ConnectorZestawy
OznacznikiOznaczniki urządzeńMultiCardESGESG 6/17neutralna