Właściwości
Wersja | Kabel Patch, w zestawie z podwójnym zaciskiem, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 0.5 m |
Nr zam. | 1433940005 |
Typ | IE-FM5Z2LO0005DLD0LD0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242621 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 0,5 m |
Długość (cale) | 19,685 inch |
Masa netto | 20 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...70 |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
Specyfikacja dla skrętki do łączenia urządzeń |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Specyfikacja dla sprawdzania symetrycznego okablowania komunikacyjnego | IEC 61935-3 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-20 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61754-20 |
Szerokość pasma |
≥500 MHz*km dla 850 nm
≥500 MHz*km dla 1300 nm |
Typ włókna |
GOF
Multimode OM2 |
Tłumienność |
≤2,5 dB/km dla 850 nm
≤0,8 dB/km dla 1300 nm |
Budowa kabla | Zipcord |
kolor płaszcza | pomarańczowy |
Oznaczenia norm | I-V(ZN)H |
Powłoka pierwotna | 245 µm |
tworzywo płaszcza | LSZH |
średnica płaszcza | 2,0 * 4,1 mm |
Średnica rdzenia | 50 µm |
Halogenki | Nie |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60754-2 |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 20 mm |
Promień gięcia, min., powtarzany | 40 mm |
Wtyk po lewej | LC-Duplex, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Wtyk po lewej | LC-Duplex, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Dokumentacja użytkownika |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Zgodny |