Właściwości
Wersja | Kabel przyłączeniowy, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.3 m |
Nr zam. | 1273430003 |
Typ | IE-FPOZ2EE0003DSJ0SJ0-X |
GTIN (EAN) | 4050118428742 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 0,3 m |
Długość (cale) | 11,811 inch |
Masa netto | 26 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Szerokość pasma | ≥ 100 MHz*km dla 650 nm |
Typ włókna | POF |
Tłumienność | ≤ 160 dB/km przy 650 nm |
Tłumienność wtrąceniowa | ≤ 1,0 dB |
Budowa kabla | Zipcord |
izolacja | PE |
kolor płaszcza | czarny |
liczba żył | 2 |
średnica płaszcza | 2,2 * 4,5 mm |
Średnica rdzenia | 980 µm |
Cykle gięcia | 10,000 |
Halogenki | Nie |
Promień gięcia, min., jednorazowy | 25 mm |
Promień gięcia, min., powtarzany | 25 mm |
Siła ciągnienia | ≤ 160 N |
Wtyk po lewej | SC-RJ, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | SC-RJ, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po lewej | SC-RJ, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | SC-RJ, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [PROFINET Manufacturer's Declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67339) |
Dokumentacja użytkownika |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1689470001Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, biały
-
Nr. produktu:1730560001Jedn. opak.:160 szt.
SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, biały
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardSlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmneutralnabiałymateriał V0