Właściwości
Wersja | Złącze światłowodowe, wariant 4, SC-Duplex Singlemode, IP67 |
Nr zam. | 1963400000 |
Typ | IE-PS-V04P-2SC-SM |
GTIN (EAN) | 4032248651870 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 81,3 mm |
Głębokość (cale) | 3,201 inch |
Wysokość | 20,1 mm |
Wysokość (cale) | 0,791 inch |
Szerokość | 20,2 mm |
Szerokość (cale) | 0,795 inch |
Masa netto | 3,85 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | inne |
Cykle wpinania | 500 |
Opis artykułu | wariant 4, SC-Duplex Singlemode |
Podstawowy materiał obudowy | PA UL 94 V0 |
Przyłącze 2 | klejenie, zagniatanie, polerowanie |
Stopień ochrony | IP67 |
Stosowany materiał obudowy |
PA
odlew ciśnieniowy cynkowy |
Typ włókna | Singlemode |
Tłumienność odbiciowa | 40 dB jednomodowy; 30 dB multimode |
Tłumienność wtrąceniowa | 0,5 dB jednomodowy; 0,4 dB wielomodowy; 1,5 dB POF (polimerowy) |
złącze 1 | SCRJ |
Średnica płaszcza, maks. | 10 mm |
Średnica płaszcza, min. | 5 mm |
Norma dot. łączników wtykowych |
IEC 61076-3-106 wariant 4
IEC 61754-24 |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207360)
[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_207361) |
Dokumentacja użytkownika |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) [Designation key / Type key](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90842) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001122 |
ETIM 7.0 | EC001122 |
ETIM 8.0 | EC001122 |
ETIM 9.0 | EC001122 |
ETIM 10.0 | EC001122 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |
ROHS | Zgodny |