Właściwości
Wersja | Prąd pierwotny: 1500 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 15 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym |
Nr zam. | 2728150000 |
Typ | KCMA-8-1500-5A-15VA1 |
GTIN (EAN) | 4050118809985 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 58 mm |
Głębokość (cale) | 2,283 inch |
Wysokość | 198 mm |
Wysokość (cale) | 7,795 inch |
Szerokość | 155 mm |
Szerokość (cale) | 6,102 inch |
Masa netto | 1 500 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
rodzaj przewodu | Tylko przewodniki z izolacją |
Przewodnik okrągły | 80 mm |
Szyna | 80 x 120 mm |
Miejsce instalacji | Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń |
klasa dokładności | 1 |
Obciążenie wtórne | 15 VA |
Prąd pierwotny | 1 500 A |
Prąd wtórny | 0...5 A |
Producent | MBS AG |
Cieplny prąd znamionowy ciągły Icieplny | 1,2 x Iznam. |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
Klasa izolacji | E |
Stopień ochrony | IP20 |
klasa dokładności | 1 |
standard | EN 60044⁄1 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Dokumentacja użytkownika |
[Device description -- Betriebsanleitung deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35948)
[Device description -- Instruction sheet english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93111) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Zgodny |