KLIPPON CS POK 121209-4
Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON POK 121209 EX, Poliester z mieszanką grafitu zbrojony włóknem szklanym, Moduł podświetlenia - zielony, Przycisk - zielony, 1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny, -55 °C…55 °C, IP54, IP66
Nr. produktu
1537120000
Właściwości
Wersja | Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON POK 121209 EX, Poliester z mieszanką grafitu zbrojony włóknem szklanym, Moduł podświetlenia - zielony, Przycisk - zielony, 1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny, -55 °C…55 °C, IP54, IP66 |
Nr zam. | 1537120000 |
Typ | KLIPPON CS POK 121209-4 |
GTIN (EAN) | 4050118341164 |
Ilość | 1 szt. |
Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
Dostępne do | 31.08.2024 |
Głębokość | 90 mm |
Głębokość (cale) | 3,543 inch |
Głębokość z elementami dodatkowymi | 112 mm |
Wysokość | 122 mm |
Wysokość (cale) | 4,803 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 90 mm |
Szerokość | 120 mm |
Szerokość (cale) | 4,724 inch |
Wymiar mocowania wysokość | 82 mm |
Wymiar mocowania szerokość | 106 mm |
Masa netto | 1 070 g |
Temperatura otoczenia | -55 °C…55 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -55 °C...55 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |
nr certyfikatu (ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXITA14.0013X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) | LMP 21.0019X |
1. pozycja w obudowie | Moduł podświetlenia - zielony |
2. pozycja w obudowie | Przycisk - zielony |
wersja styku |
1 zestyk rozwierny
1 zestyk zwierny |
Napięcie robocze, max. | 250 V |
Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks. |
1,5 mm² - T6 10 A
1,5 mm² - T5 16 A 2,5 mm² - T6 16 A |
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks. |
1,5 mm² - T4 16 A
1,5 mm² - T5 10 A 2,5 mm² - T5 16 A |
Siłowniki | Przycisk |
Kolor elementu wykonawczego | zielony |
otwory wiercone strona B | 1 x M25 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Mocowanie wieka | Śruby z rowkiem krzyżowym, stal nierdzewna |
Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych | EPDM |
Materiał uszczelki obudowy | Silikon (VMQ) |
Moment dokręcania śrub wieka | 2,5 Nm |
Uziemienie zewnętrzne | Dostępne na życzenie |
Oznakowanie |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks. | 17 mm |
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min. | 12 mm |
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2,5 mm² |
Kolor modułu podświetlenia | zielony |
rodzaj montażu | montaż naścienny |
Powierzchnia | nieobrobiony |
udarność | 4 dżuli wg IEC60079-0 |
Klasa temperaturowa |
T4
T5 T6 |
tworzywo | Poliester z mieszanką grafitu zbrojony włóknem szklanym |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Powierzchnia | nieobrobiony |
tworzywo | Poliester z mieszanką grafitu zbrojony włóknem szklanym |
Barwny | czarny grafitowy |
Stopień ochrony |
IP54
IP66 |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
otwory wiercone strona B | 1 x M25 |
tworzywo | Poliester z mieszanką grafitu zbrojony włóknem szklanym |
Wykonanie | Obudowy z certyfikatem Ex z elementami sterującymi i sygnalizacyjnymi |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537120000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 10.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
Produkty pokrewne
-
Nr. produktu:1306050000Jedn. opak.:1 szt.
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 120 mm, Szerokość: 122 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
-
Nr. produktu:2721990000Jedn. opak.:50 szt.
VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Systemy i komponenty obudówObudowy z tworzywa sztucznegoKlippon® POKKlippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
System wpustów kablowych i komponentyDławnice kabloweDławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem ExDławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex e klasy 7 DżuliUszczelnienie chloroprenowe, -40 °C - +70 °C